REGISTRATI SU HILTI.ITScopri, con i video tutorial, tutti i vantaggi di registrarsi su Hilti.itScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Trapano avvitatore a batteria ad alta velocità e coppia elevata, costruito per aiutarvi a risparmiare tempo in ogni foro eseguito o vite inserita
  • Prestazioni cordless senza compromessi: forate e azionate di più per ogni carica a una velocità sempre elevata grazie alle batterie Nuron e al motore brushless
  • Progettato per durare - mandrino completamente in metallo, motore brushless, protezioni in gomma e raffreddamento ottimizzato per sopportare meglio l'uso in dure condizioni di cantiere
  • Funzionalità di sicurezza avanzate - ll sistema Active Torque Control (ATC) impedisce al corpo dell'attrezzo di ruotare in modo incontrollato se la punta s'incastrasse e una luce a LED nella base fornisce una visione chiara dell'area di lavoro
  • Sulla piattaforma della batteria Nuron - attrezzi cordless senza compromessi grazie a batterie di più lunga durata, punte a risparmio energetico e una gamma di servizi per consentirvi di essere più produttivi, oggi e domani
Applicazioni
  • Foratura legno con punte per carotatrice e fresatrice (32 mm di diametro max)
  • Creazione di rientranze e fori passanti con seghe a tazza (diametro max. 127 mm)
  • Foratura rapida nel metallo con alta coppia (diametro max. 13 mm.)
  • Inserimento di viti per legno di grande diametro
  • Inserimento rapido di viti autoperforanti nel metallo (diametro massimo 6,3 mm)

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto