REGISTRATI SU HILTI.ITScopri, con i video tutorial, tutti i vantaggi di registrarsi su Hilti.itScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • La punta SDS Plus più avanzata di Hilti per casseforme e piastre di base: il corpo lungo dell'utensile rende il TE 5-22 il nostro perforatore più comodo per la foratura verso il basso
  • Prestazioni fuori misura - Il miglior rapporto prestazioni/peso di Hilti in questa categoria di attrezzi, con una potenza sufficiente per lavori di perforazione del calcestruzzo duro fino a 16 mm di diametro
  • Versatilità unica: la modalità di scalpellatura e i mandrini intercambiabili (venduti separatamente) consentono di utilizzare questo perforatore con scalpelli SDS, seghe a tazza, mandrini ad angolo retto e persino punte per legno/acciaio
  • Pratiche funzioni di sicurezza: dotato di Active Torque Control (regolazione attiva della coppia) per proteggere da rotazioni impreviste e compatibile con diverse soluzioni di rimozione della polvere (vendute separatamente)
  • Piattaforma batteria Nuron - il perforatore a batteria SDS Plus perfora senza compromessi grazie alle batterie di più lunga durata, alle punte dalle alte prestazioni e una gamma di servizi per mantenere la vostra produttività, oggi e domani
Applicazioni
  • Foratura e perforazione a percussione nel calcestruzzo e nella muratura, soprattutto in posizioni di lavoro rivolte verso il basso
  • Foratura e scalpellatura praticamente prive di polvere (è necessario il sistema di rimozione della polvere a bordo TE DRS-5 con testa di taglio o il connettore dell'aspiratore TE DRS-C)
  • Scalpellatura leggera – come raschiatura piastrelle, pulizia di binari o correzione di superfici
  • Forature occasionali in legno e acciaio (con mandrino a serraggio rapido opzionale)
  • Inserimento di ancoraggi e tasselli compatti (con attrezzi di posa opzionali)

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto