DEIN WEG ZUM WIRKSAMEN SCHUTZ VOR KORROSION
Die zentrale Frage lautet: Wo baust du? Um dein Projekt wirksam vor Korrosion zu schützen, musst du die Umgebungsbedingungen und die klimatischen Einwirkungen genau kennen. Ihr Hilti Ingenieur unterstützt dich vor Ort mit einer genauen Analyse der Situation. Und er berät dich bei der Auswahl geeigneter Materialien und Maßnahmen zum Korrosionsschutz.
Je nach Umgebungsbedingungen treten unterschiedliche Faktoren auf, die das Korrosionsrisiko erhöhen:
- Feuchtigkeit
Befestigungen in feuchter Umgebung erfordern grundsätzlich Schutz vor Oxidation und Rostbildung.
- Temperatur
Je höher die Temperatur am Einsatzort einer Installation ist, desto höher ist auch das Korrosionsrisiko.
- Salz
Alle Möglichkeiten der Salzeinwirkung müssen berücksichtigt werden. Dazu zählt ein erhöhter Salzgehalt der Luft in Küstennähe ebenso wie der winterliche Einsatz von Streusalz im Straßenverkehr.
- Luftverschmutzung
Erhöhte Konzentrationen von Schwefeldioxid in der Umgebung von Industrieanlagen beschleunigen die Korrosionsprozesse.
- Galvanische Korrosion
Wenn unterschiedlich edle Metalle in engem Kontakt stehen, kann dies zu Kontaktkorrosion führen.
Nutze die Kompetenz der Hilti Ingenieure: Insbesondere Umgebungen wie Hallenbäder, Tunnel oder chemische Anlagen erfordern eine sorgsame Analyse der Korrosionsrisiken. Dein Hilti Ingenieur berät dich und findet mit dir gemeinsam eine geeignete Installationslösung auch für schwierige Bedingungen.