Rohrschellen MP PI

Für sichere und geräuschlose Aufhängungen

Collari MP PI

Werden Rohre mit Rohrschellen vom Typ MP-PI installiert, ist die akustische Dämmung durch Zertifizierung nach Standard DIN4109 garantiert.

Dank der internen Gummibeschichtung werden die Vibrationen zwischen Schelle und Leitung beim Durchfließen der Flüssigkeit auf ein Mindestmaß reduziert, während die Dichtigkeit der Aufhängung.

Rohrschellen vom Typ MP-PI werden für die Aufhängung von Kaltwasser-, Heizungs- und Gasleitungen sowie speziell Ablassleitungen mit einem Durchmesser bis zu 12" eingesetzt.

Teilen