Tassello a battere in acciaio inox HSA-R
Nuovo prodottoArticolo #r5234
Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per carichi statici quotidiani su calcestruzzo non fessurato (acciaio inox A4)
- Composizione materiale: Acciaio inox, A4
- Configurazione testa: Filettato esternamente
- Certificazioni/Risultati dei test: ETA
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche calcestruzzo non fessurato, inox, fissaggio passante, espansione o tassello
Caratteristiche
- Serraggio omologato ETA usando un avvitatore a impulsi SIW 14-A o 22-A e la chiave a tubo a coppia controllata S-TB
- Posa tasselli più rapida e facile con l'attrezzo di posa HS-SC e la chiave a tubo a coppia controllata S-TB
- Elevati carichi (utilizzo ottimale della resistenza del calcestruzzo)
- Eccellente distanza dal bordo e spaziale
- Tre diverse profondità di posa offrono la massima flessibilità
Applicazioni
- Ampia gamma di applicazioni di fissaggio nel calcestruzzo non fessurato in ambienti esterni o similmente corrosivi
- Ringhiere e balaustre
- Scale
- Protezioni
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.