Software di progettazione binari di ancoraggio PROFIS Anchor Channel
Nuovo prodottoArticolo #r3604720
Software di progettazione strutturale per calcolare e modellare in modo efficiente i binari tasselli gettati in opera secondo le norme e i regolamenti edilizi
- Sicurezza e autorizzazioni: Software Hilti
- Sistema operativo supportato: Windows 10, Windows 8, Windows 7
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche software calcolo cast-in o software binari di ancoraggio annegati
Punti da evidenziare
- Riduzione del tempo di progettazione dei binari di ancoraggio
- Il software di calcolo e modellazione PROFIS Anchor Channel è stato progettato per aiutarvi a produrre in meno tempo punti di fissaggio più precisi nel calcestruzzo utilizzando binari di ancoraggio. I calcoli relativi al fissaggio sono supportati dai codici e regolamenti di modellazione più aggiornati.
- Software completo per aumentare la produttività
- Completate i vostri calcoli e scegliete una soluzione di fissaggio tra quelle consigliate in base alle situazioni calcolate. Il software può quindi generare un rapporto di progettazione che include formule, riferimenti a codici e certificazioni e specifiche dei binari di ancoraggio.
- Miglioramento della precisione
- I calcoli di fissaggio per quasi tutte le situazioni, compresi i carichi sismici e dinamici, si basano su parametri personalizzati e pre-approvati, in conformità alle normative edilizie regionali. È possibile calcolare i sistemi dei binari di ancoraggio per vari regolamenti e carichi di progetto utilizzando i calcoli secondo ICC-ES AC232, ACI 318-08, 318-10, 318-11 e ACI 349.
- Risoluzione delle situazioni complesse con il Metodo di progettazione Hilti (Design Method)
- Il metodo di progettazione (Design Method) Hilti aiuta a risolvere la descrizione in dettaglio dei binari di ancoraggio non inclusi nelle linee guida di progettazione standard, consentendovi di trovare soluzioni più efficienti per combinazioni di ancoraggio complesse.
- Semplificazione della transizione verso il fissaggio utilizzando binari di ancoraggio gettati in opera
- Questo software facilita il passaggio dalla progettazione con le tradizionali alternative. Rispetto alle tecnologie tradizionali, i binari di ancoraggio consentono di risparmiare sulla manodopera specializzata, in quanto non richiedono saldature. Inoltre, i binari di ancoraggio possono ridurre il tempo di installazione per ogni connessione, migliorare la sicurezza del cantiere e aumentare l'affidabilità strutturale.
- Supporto specialistico disponibile da Hilti
- Il team Hilti di zona per i binari di ancoraggio è a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni e indicazioni in fase di progettazione.