Punta a trivella WDB-SDA 7/16"
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r4462510
Punta a trivella di alta qualità per una facile e rapida foratura profonda del legno
- Connettore: 7/16" esagonale
- Materiale base: Legno
- Modalità di lavorazione: Foratura
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche punta a trivella, punta a torciglione o mecchia
Caratteristiche
- Punta filettata ad autoavanzamento per una perforazione rapida e più facile del legno
- Punta elicoidale ottimizzata per la massima velocità di perforazione
- Il suo speciale rivestimento cromato ne aumenta la resistenza all'usura e permette una facile perforazione
- Ampia scanalatura per un'efficace eliminazione dei trucioli
Applicazioni
- Adatta per la foratura di precisione in legno, legname pesante e legno con chiodi
- Foratura precisa