Batterie, caricabatterie e fonti di alimentazione
Scopri perché le nostre batterie, i nostri caricabatterie e le nostre fonti di alimentazione sono progettati per far rendere al massimo i nostri attrezzi, con maggiori prestazioni e autonomia
![Batterie per attrezzi cordless](/content/experience-fragments/hilti/E4/IT/it/shop/products/cordless_tools/cordless-tool-batteries/master/_jcr_content/root/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1667203533975/nuron-datadriven-2x1-id2217676.jpeg)
Batterie per attrezzi cordless
"Fai il pieno di potenza" con le batterie agli ioni di litio di ultima generazione
Approfitta della novità nella nostra gamma di batterie cordless da 12V, 22V e 36V: la piattaforma singola Nuron da 22 V. I pacchi batteria Nuron offrono un'autonomia e una compatibilità migliore che mai per tutti i tipi di lavoro, dai più leggeri a quelli più impegnativi.
Scopri la differenza che può fare una batteria Nuron da 22V
![](/content/experience-fragments/hilti/E4/IT/it/shop/products/cordless_tools/cordless-tool-batteries/master/_jcr_content/root/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1656595351637/trend-up.png)
Più lavoro per ogni ricarica
Godi delle stesse prestazioni degli attrezzi a cavo, a gas, a 36V e superiori, con il peso, il bilanciamento e l'ergonomia di una piattaforma da 22V e lavora comodamente durante tutto il giorno.
![](/content/experience-fragments/hilti/E4/IT/it/shop/products/cordless_tools/cordless-tool-batteries/master/_jcr_content/root/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1656595351653/battery.png)
La comodità di una singola piattaforma
Effettua tutti i lavori usando la stessa piattaforma Nuron da 22V ad alte prestazioni. Usa lo stesso set di batterie intercambiabili per circa 70 attrezzi, dai trapani ai martelli demolitori.
![](/content/experience-fragments/hilti/E4/IT/it/shop/products/cordless_tools/cordless-tool-batteries/master/_jcr_content/root/three_image_text_col/image_text_column_2_/image.coreimg.png/1656595351671/hilti-tool-info.png)
Riduci i tempi di inattività
La diagnostica integrata della batteria ti avvisa sullo stato di salute della stessa, mentre i servizi data-driven, basandosi sui dati raccolti, aiutano a semplificare la gestione del tuo parco attrezzi.
![](/content/experience-fragments/hilti/E4/IT/it/shop/products/cordless_tools/cordless-tool-batteries/master/_jcr_content/root/three_image_text_col/image_text_column_2__130967635/image.coreimg.png/1656595351686/work-safety.png)
Struttura resistente
La parte elettronica è completamente sigillata, così da evitare il contatto con acqua, polvere e altri agenti esterni, mentre i paraurti e l'alloggiamento in fibra di vetro forniscono un'eccellente protezione anti-caduta.
![Operaio che taglia delle tubazioni in metallo con una DSH 600-22 e una lama abrasiva usando una B 22-170](/content/experience-fragments/hilti/E4/IT/it/shop/products/cordless_tools/cordless-tool-batteries/master/_jcr_content/root/call_to_action_copy/image.coreimg.png/1657117066357/l141726-id225765.png)
Sostituisci i tuoi attrezzi a cavo e a gas
Un'unica piattaforma cordless per tutti i tuoi attrezzi
Nuron offre una maggiore autonomia e fino al doppio della potenza delle piattaforme cordless equivalenti da 18V e 20V, anche per applicazioni impegnative e continuative.
Nuron ti offre inoltre fino a 4 volte la potenza di altre batterie Hilti da 22V, e una maggiore potenza rispetto a quella dei nostri attrezzi a 36V, o perfino di quelli a cavo e a gas.
![Il portafoglio Nuron con tutte e 5 le batterie e 2 caricabatterie in un magazzino / magazzino attrezzi](/content/experience-fragments/hilti/E4/IT/it/shop/products/cordless_tools/cordless-tool-batteries/master/_jcr_content/root/call_to_action_copy_/image.coreimg.png/1657028007892/l126323-id229165.png)
Una batteria per ogni tipo di lavoro
L'equilibrio tra dimensioni, peso e prestazioni di cui hai bisogno
Hai bisogno di una batteria compatta per un maggiore comfort quando lavori in luoghi di difficile accesso? Sei alla ricerca di una batteria che fornisca il tipo di potenza e di autonomia adatto a usi gravosi, come la perforazione di calcestruzzo e il taglio di tubi in acciaio?
C'è una batteria Nuron per soddisfare ogni esigenza.
Scegli la batteria Nuron adatta al tuo lavoro
![](/content/experience-fragments/hilti/E4/IT/it/shop/products/cordless_tools/cordless-tool-batteries/master/_jcr_content/root/three_image_text_col_1199558466/image_text_column/image.coreimg.png/1656595351766/l128145-id2185276-2x.png)
Batteria Nuron B22-55
Compatta, per quando è necessario disporre di attrezzi il più leggeri e maneggevoli possibile.
Per saperne di più![](/content/experience-fragments/hilti/E4/IT/it/shop/products/cordless_tools/cordless-tool-batteries/master/_jcr_content/root/three_image_text_col_1199558466/image_text_column_1/image.coreimg.png/1656595351788/l128146-id2185287-2x.png)
Batteria Nuron B22-85
Batteria versatile, con un ottimale rapporto peso-potenza, per operazioni quotidiane di perforatura, carotatura e taglio.
Per saperne di più![](/content/experience-fragments/hilti/E4/IT/it/shop/products/cordless_tools/cordless-tool-batteries/master/_jcr_content/root/three_image_text_col_1199558466/image_text_column_2/image.coreimg.png/1656595351840/l128148-id2185306-2x.png)
Batteria Nuron B22-170
Batteria ad alta capacità e ad alta potenza, per massimizzare il lavoro svolto ad ogni ricarica.
Per saperne di più![](/content/experience-fragments/hilti/E4/IT/it/shop/products/cordless_tools/cordless-tool-batteries/master/_jcr_content/root/three_image_text_col_1199558466/image_text_column_155274684/image.coreimg.png/1656595351864/l128149-id2185315-2x.png)
Batteria Nuron B22-255
Batteria ad alte prestazioni, per lavori impegnativi di perforazione a percussione, taglio e demolizione con i trapani SDS Max.
Per saperne di più![Operaio meccanico (idraulico) che collega una batteria Nuron a un caricabatteria, con un TE 4-22, una SID 6-22 e una SL 2-22 sullo sfondo](/content/experience-fragments/hilti/E4/IT/it/shop/products/cordless_tools/cordless-tool-batteries/master/_jcr_content/root/call_to_action_copy__208454848/image.coreimg.png/1657028430731/l126933-id229620.png)
Gestione più semplice del parco attrezzi
Batterie intelligenti e connesse che aiutano a ridurre i tempi di inattività
La piattaforma Nuron connette le batterie intelligenti agli attrezzi e ai caricabatterie per prepararti ad affrontare il futuro senza preoccupazioni.
Continua a lavorare senza interruzioni, grazie alla diagnostica integrata che ti avvisa per tempo quando le batterie necessitano di sostituzione. E utilizza i dati di ubicazione e di utilizzo forniti da Nuron per fare valutazioni consapevoli sul tuo parco attrezzi.
Scopri i servizi connessi di Nuron
Evita i tempi di inattività, grazie agli avvisi relativi allo stato della batteria
I clienti del Fleet Management ricevono degli avvisi automatici quando una batteria Nuron deve essere sostituita, con la possibilità di richiedere rapidamente una sostituzione gratuita della stessa.
Risparmia il tempo che perderesti a cercare gli attrezzi
Grazie alle batterie, agli attrezzi e ai caricabatterie connessi a Nuron, ottieni rapidamente accesso alle informazioni sull'ultima ubicazione rilevata degli attrezzi.
Riduci al minimo le spese per gli attrezzi duplicati
Abbina a Nuron il sistema Hilti ON!Track per la tracciabilità e la gestione degli attrezzi, per identificare l'attrezzatura non utilizzata e localizzarla in caso di bisogno.
![rompere il calcestruzzo, non le batterie](/content/experience-fragments/hilti/E4/IT/it/shop/products/cordless_tools/cordless-tool-batteries/master/_jcr_content/root/call_to_action_copy__1025425063/image.coreimg.png/1657028693421/l142299-id226974.png)
Dobbiamo rompere il calcestruzzo, non le batterie
Struttura robusta per i cantieri più impegnativi
Le batterie Nuron sono dotate di un alloggiamento in fibra di vetro e di paraurti esterni con sistema ammortizzante, per una maggiore protezione in caso di caduta. L'elettronica sigillata le protegge inoltre dagli agenti esterni più comuni, quali polvere, umidità e liquidi.
Passa adesso a Nuron
Sfoglia il catalogo di attrezzi Nuron.
In caso di domande relative all'upgrade a Nuron, contatta il servizio clienti o il tuo account manager.