Caricabatterie rapido C4/36-350
Nuovo prodottoArticolo #r5484
Caricabatterie multitensione rapido adatto a tutte le batterie Li-Ion Hilti
- Compatibilità del sistema a batteria: 22 V, 36 V
- Potenza d'uscita: 350 W
- Corrente in uscita: 9 A
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche caricatore o ricarica batterie
Caratteristiche
- Caricabatterie veloce per caricare rapidamente tutte le batterie Hilti Li-ion grazie all'uscita max di 9 A e 350 W
- Creato per proteggere le batterie dalla bassa tensione e da altre condizioni di ricarica avverse
- Compatibile con tutte le batterie Li-ion Hilti da 12V (con adattatore), 14V, 22V e 36V
Applicazioni
- Ricarica rapida di tutte le batterie Hilti Li-ion
- Ricarica tutte le batterie Li-ion Hilti da 12V (con adattatore), 14V, 22V e 36V

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.