Batterie, caricabatterie e fonti di alimentazione
Scopri perché le nostre batterie, i nostri caricabatterie e le nostre fonti di alimentazione sono progettati per far rendere al massimo i nostri attrezzi, con maggiori prestazioni e autonomia
20 Prodotti

Nuron
- Descrizione
- Batteria compatta e leggera Li-ion da 22 V per uso leggero utilizzando elettroutensili Nuron
- Capacità batteria
- 2,6 Ah
- Peso
- 0.55 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 133 x 82 x 48 mm

Nuron
- Descrizione
- Batteria versatile agli ioni di litio da 22 V con un equilibrio ottimale tra peso, potenza e autonomia per l'uso con gli elettroutensili Nuron
- Capacità batteria
- 4,0 Ah
- Peso
- 0.76 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 155 x 87 x 53 mm

Nuron
- Descrizione
- Batteria agli ioni di litio da 22 V di maggiore durata, con autonomia prolungata e potenza superiore utilizzabile con gli elettroutensili Nuron
- Capacità batteria
- 5,2 Ah
- Peso
- 0.91 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 133 x 82 x 67 mm

Nuron
- Descrizione
- Batteria agli ioni di litio da 22 V di ultima generazione, costruita per aumentare le prestazioni e l'autonomia degli elettroutensili Nuron per uso intensivo
- Capacità batteria
- 8,0 Ah
- Peso
- 1.31 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 156 x 87 x 76 mm

Nuron
- Descrizione
- Batteria agli ioni di litio da 22 V ad alte prestazioni per massimizzare la resa e l'autonomia degli attrezzi di perforazione a percussione e di taglio Nuron per uso intensivo
- Capacità batteria
- 12 Ah
- Peso
- 1.84 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 157 x 87 x 99 mm

Nuron
- Descrizione
- Caricabatterie compatto per tutte le batterie Nuron Hilti
- Compatibilità del sistema a batteria
- Nuron
- Potenza d'uscita
- 90 w
- Corrente in uscita
- 3.5 A

Nuron
- Descrizione
- Caricabatterie ad alta velocità per tutte le batterie Hilti Nuron
- Compatibilità del sistema a batteria
- Nuron
- Potenza d'uscita
- 240 w
- Corrente in uscita
- 9.6 A

Nuron
- Descrizione
- Caricabatterie rapidissimo, ottimizzato per le batterie Nuron B 22-170 e B 22-255 ad alta capacità
- Compatibilità del sistema a batteria
- Nuron
- Potenza d'uscita
- 450 w
- Corrente in uscita
- 18 A

- Descrizione
- Batteria Li-ion compatta ed extra leggera da 12 V
- Capacità batteria
- 2,6 Ah
- Tempo di ricarica con caricabatterie C4/12-50
- 35 min
- Peso
- 0.24 kg

- Descrizione
- Batteria compatta Li-ion da 12 V e 5,0 Ah ad alta capacità, con celle 21700 aggiornate per garantire un maggior lavoro per carica
- Capacità batteria
- 5,0 Ah
- Tempo di ricarica con caricabatterie C4/12-50
- 50 min
- Peso
- 0.34 kg

- Descrizione
- Batteria Li-ion compatta da 22 V 2,6 Ah
- Capacità batteria
- 2,6 Ah
- Peso
- 0.49 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 135 x 94 x 53 mm

Nuovo
- Descrizione
- Batteria Li-ion compatta ad alta potenza da 22 V 4,0 Ah
- Capacità batteria
- 4,0 Ah
- Peso
- 0.69 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 136 x 97 x 60 mm

- Descrizione
- Batteria Li-ion a potenza estrema da 22 V 8,0 Ah per tempi di funzionamento estremi
- Capacità batteria
- 8,0 Ah
- Peso
- 1.15 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 145 x 97 x 76 mm

- Descrizione
- Batteria Li-ion a potenza estrema da 36 V 5,2 Ah
- Capacità batteria
- 5,2 Ah
- Peso
- 1.35 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 167 x 92 x 81 mm

- Descrizione
- Batteria Li-ion a potenza estrema da 36 V 9,0 Ah per tempi di funzionamento prolungati
- Capacità batteria
- 9,0 Ah
- Peso
- 2.03 kg
- Dimensioni (LxPxH)
- 181 x 99 x 103 mm

- Descrizione
- Caricabatterie multitensione compatto adatto a tutte le batterie Li-Ion Hilti
- Compatibilità del sistema a batteria
- 22 V, 36 V
- Potenza d'uscita
- 90 w
- Corrente in uscita
- 4 A

- Descrizione
- Caricabatterie multitensione rapido adatto a tutte le batterie Li-Ion Hilti
- Compatibilità del sistema a batteria
- 22 V, 36 V
- Potenza d'uscita
- 350 w
- Corrente in uscita
- 9 A

- Descrizione
- Caricabatterie compatto per batterie Li-ion Hilti da 12 V
- Compatibilità del sistema a batteria
- 12 V
- Potenza d'uscita
- 50 w
- Corrente in uscita
- 4 A

- Descrizione
- Caricabatterie DC multitensione per auto adatto a tutte le batterie Li-ion Hilti
- Compatibilità del sistema a batteria
- 14 V, 22 V, 36 V
- Potenza d'uscita
- 60 w
- Corrente in uscita
- 4 A

- Descrizione
- Caricabatterie multiplo multitensione per tutte le batterie Li-Ion Hilti
- Compatibilità del sistema a batteria
- 22 V, 36 V
- Potenza d'uscita
- 90 w
- Corrente in uscita
- 4 A

Batterie per attrezzi cordless
"Fai il pieno di potenza" con le batterie agli ioni di litio di ultima generazione
Approfitta della novità nella nostra gamma di batterie cordless da 12V, 22V e 36V: la piattaforma singola Nuron da 22 V. I pacchi batteria Nuron offrono un'autonomia e una compatibilità migliore che mai per tutti i tipi di lavoro, dai più leggeri a quelli più impegnativi.
Scopri la differenza che può fare una batteria Nuron da 22V

Più lavoro per ogni ricarica
Godi delle stesse prestazioni degli attrezzi a cavo, a gas, a 36V e superiori, con il peso, il bilanciamento e l'ergonomia di una piattaforma da 22V e lavora comodamente durante tutto il giorno.

La comodità di una singola piattaforma
Effettua tutti i lavori usando la stessa piattaforma Nuron da 22V ad alte prestazioni. Usa lo stesso set di batterie intercambiabili per circa 70 attrezzi, dai trapani ai martelli demolitori.

Riduci i tempi di inattività
La diagnostica integrata della batteria ti avvisa sullo stato di salute della stessa, mentre i servizi data-driven, basandosi sui dati raccolti, aiutano a semplificare la gestione del tuo parco attrezzi.

Struttura resistente
La parte elettronica è completamente sigillata, così da evitare il contatto con acqua, polvere e altri agenti esterni, mentre i paraurti e l'alloggiamento in fibra di vetro forniscono un'eccellente protezione anti-caduta.

Sostituisci i tuoi attrezzi a cavo e a gas
Un'unica piattaforma cordless per tutti i tuoi attrezzi
Nuron offre una maggiore autonomia e fino al doppio della potenza delle piattaforme cordless equivalenti da 18V e 20V, anche per applicazioni impegnative e continuative.
Nuron ti offre inoltre fino a 4 volte la potenza di altre batterie Hilti da 22V, e una maggiore potenza rispetto a quella dei nostri attrezzi a 36V, o perfino di quelli a cavo e a gas.

Una batteria per ogni tipo di lavoro
L'equilibrio tra dimensioni, peso e prestazioni di cui hai bisogno
Scegli la batteria Nuron adatta al tuo lavoro

Batteria Nuron B22-55
Compatta, per quando è necessario disporre di attrezzi il più leggeri e maneggevoli possibile.

Batteria Nuron B22-85
Batteria versatile, con un ottimale rapporto peso-potenza, per operazioni quotidiane di perforatura, carotatura e taglio.

Batteria Nuron B22-170
Batteria ad alta capacità e ad alta potenza, per massimizzare il lavoro svolto ad ogni ricarica.

Batteria Nuron B22-255
Batteria ad alte prestazioni, per lavori impegnativi di perforazione a percussione, taglio e demolizione con i trapani SDS Max.

Gestione più semplice del parco attrezzi
Batterie intelligenti e connesse che aiutano a ridurre i tempi di inattività
La piattaforma Nuron connette le batterie intelligenti agli attrezzi e ai caricabatterie per prepararti ad affrontare il futuro senza preoccupazioni.
Continua a lavorare senza interruzioni, grazie alla diagnostica integrata che ti avvisa per tempo quando le batterie necessitano di sostituzione. E utilizza i dati di ubicazione e di utilizzo forniti da Nuron per fare valutazioni consapevoli sul tuo parco attrezzi.
Scopri i servizi connessi di Nuron
Evita i tempi di inattività, grazie agli avvisi relativi allo stato della batteria
I clienti del Fleet Management ricevono degli avvisi automatici quando una batteria Nuron deve essere sostituita, con la possibilità di richiedere rapidamente una sostituzione gratuita della stessa.
Risparmia il tempo che perderesti a cercare gli attrezzi
Grazie alle batterie, agli attrezzi e ai caricabatterie connessi a Nuron, ottieni rapidamente accesso alle informazioni sull'ultima ubicazione rilevata degli attrezzi.
Riduci al minimo le spese per gli attrezzi duplicati
Abbina a Nuron il sistema Hilti ON!Track per la tracciabilità e la gestione degli attrezzi, per identificare l'attrezzatura non utilizzata e localizzarla in caso di bisogno.

Dobbiamo rompere il calcestruzzo, non le batterie
Struttura robusta per i cantieri più impegnativi
Le batterie Nuron sono dotate di un alloggiamento in fibra di vetro e di paraurti esterni con sistema ammortizzante, per una maggiore protezione in caso di caduta. L'elettronica sigillata le protegge inoltre dagli agenti esterni più comuni, quali polvere, umidità e liquidi.
Passa adesso a Nuron
Sfoglia il catalogo di attrezzi Nuron.
In caso di domande relative all'upgrade a Nuron, contatta il servizio clienti o il tuo account manager.