Aspiratore AIC 1000
Nuovo prodottoArticolo #r12676358
Aspiratore maneggevole e leggero per rimuovere le polveri fini durante i lavori di costruzione
- Flusso d'aria motore singolo: 1425 m³/h
- Flusso aria in uscita: 861 m³/h
- Vuoto max.: 440 Pa
Condividi
Caratteristiche
- Estremamente maneggevole – solo 15 kg, di peso, le grandi ruote e una maniglia telescopica, lo rendono uno degli aspiratori più maneggevoli disponibili sul mercato
- Postazioni di lavoro più sicure – riduci ulteriormente l'esposizione del tuo team alle polveri sottili: gli aspiratori completano i sistemi di rimozione della polvere quando si utilizzano degli attrezzi, creando cantieri praticamente senza polvere
- Meno tempo da dedicare alla pulizia – gli aspiratori rimuovono le polveri sottili dall'aria prima che possano accumularsi, riducendo la quantità da pulire alla fine della giornata
- Isolamento della polvere - impedisce alla polvere di propagarsi al di là dell'area di lavoro e nelle zone sensibili, quali gli ospedali
- Design versatile e pratico - può essere facilmente integrato nelle pareti antipolvere, senza bisogno di accessori per collegare i tubi
Applicazioni
- Rimozione della polvere prodotta durante i lavori di costruzione, come la smerigliatura, la finitura, la demolizione e il taglio
- Creazione di aree di pressione negativa che aiutano a contenere la polvere all'interno di una zona di confinamento specifica
- Adatto per particelle di polvere sottili, come quelle provenienti da materiali di costruzione pericolosi che impiegano molto tempo a depositarsi (inclusa la polvere di silice)
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso AIC 1000 (01), AIC 2000 (01), Cinese, Sloveno, Hebrew, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Serbo, Norvegese, Giapponese, Croato, Bulgaro, Slovacco, Francese, Tedesco, Lituano, Olandese, Lettone, Coreano, Polonia, Finlandese, Svedese, Rumeno, Ceco, Arabo, Danese, Russo, Portoghese, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 8.4 MB ]