Serbatoio VC 3/4-T15
Nuovo prodottoArticolo #2402236
Serbatoio da 15 litri con ruote e barra di spinta, compatibile con gli aspirapolvere cordless VC 4X-22 (detriti umidi e asciutti)
- Capacità contenitore: 15 l
- Capacità aspirazione polvere: 17 kg
- Classe di polvere: n/a
Condividi
Caratteristiche
- Potente ma compatto: utilizzabile in combinazione con il nostro aspirapolvere cordless più potente per ridurre la polvere, aumentare la sicurezza e pulire il cantiere in modo più efficiente
- Struttura modulare: collega il piano aspirante VC 4X-22 per aumentare la capacità di stoccaggio
Applicazioni
- Aspirazione wet&dry di polvere edile, estrazione di polvere/trucioli di legno e detriti di calcestruzzo derivanti da perforazione/rottura
- Il grande serbatoio di stoccaggio e la pulizia automatica del filtro consentono la smerigliatura a cordless del calcestruzzo
- Estrazione a umido, foratura diamantata a secco, levigatura e molatura/taglio/taglio leggero