Sistema a sacco continuo VC-CB 20/40/150
Nuovo prodottoArticolo #2411718
Serbatoio con sacco continuo, con ruote e maniglia di spinta, per l'uso con aspiratori per polvere VC-20/40/150-X (secco).
- Capacità contenitore: 25 l
- Capacità aspirazione polvere: 32 kg
- Classe di polvere: n/a
Condividi
Caratteristiche
- Maggiore produttività – la chiusura integrata e la guarnizione con fascetta consentono di cambiare il sacco molto più rapidamente per tempi di fermo minori
- Smaltimento facile delle polveri – il sacco per la raccolta continua consente di controllare e sostituire i sacchi senza rimuovere la parte superiore dell'aspiratore, riducendo l'esposizione nociva alla polvere
- Design mobile e robusto – grazie alle grandi ruote e alla barra di spinta è possibile aumentare la durata e la flessibilità in condizioni difficili di cantiere
- Utilizzo efficiente del sacchetto – usare solo la quantità di sacchetto continuo che serve, riducendo il costo totale e lo scarto di materiale
- Compatibile con le classi di polvere – conforme alla classificazione delle classi di polvere se combinato con gli aspiratori Hilti VC 20/40 classe L, classe M o classe H
Applicazioni
- Conservazione della polvere estratta con gli attrezzi per smerigliatura, taglio, perforazione e carotaggio a secco
- Aggiornamento compatibile per l'aspiratore VC 20/40/150-X