Aspiratore per liquidi VC 60-W
Nuovo prodottoArticolo #r13651850
Aspiratore per liquidi ad alta capacità per il collegamento con utensili elettrici (umido), con serbatoio da 72 litri.
- Flusso d'aria all'estremità del tubo: 54.4 l/s
- Vuoto max.: 22.8 kPA
- Volume d'acqua: 52 l
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche VC 60, Aspiratutto o Aspiratore
Caratteristiche
- Il più potente aspiratore a umido dalla massima capacità, costruito per le più difficili operazioni di carotaggio a umido e con tagliamuri
- Affidabilità aumentata - il galleggiante addizionale garantisce una chiusura affidabile quando il contenitore è pieno e gli consente di essere riempito al massimo livello
- Ampia capacità di 72 litri - svuotare facilmente il serbatoio dal fondo usando un tubo flessibile e la funzione di inclinazione
- Aspirazione potente - due turbine e l'aspiratore con filtro manuale aiutano ad accelerare la pulizia
- Trasporto più facile - le grandi ruote, la barra integrata e il robusto serbatoio in acciaio inox consentono a questo aspiratore edile di resistere alle reali condizioni di cantiere
Applicazioni
- Rimozione di liquami prodotti dal carotaggio a umido e taglio - incluso il taglio intensivo usando una tagliamuri
- Pulizie di cantiere comprendenti grandi quantità di acqua e liquame (inclusi ugelli a pavimento)

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso VC 60-W (02), Cinese, Sloveno, Hebrew, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Serbo, Norvegese, Giapponese, Croato, Bulgaro, Slovacco, Francese, Tedesco, Lituano, Olandese, Lettone, Coreano, Polonia, Finlandese, Svedese, Rumeno, Ceco, Arabo, Danese, Russo, Portoghese, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 6.4 MB ]