Aspiratore da cantiere Classe M VC 5M
Nuovo prodottoArticolo #r18834778
Aspiratore da cantiere potente con presa di corrente per le pulizie giornaliere di cantiere (umido e secco), con serbatoio da 20 litri.
- Flusso d'aria motore singolo: 74 l/s
- Flusso d'aria all'estremità del tubo: 39 l/s
- Volume d'acqua: 20 l
Condividi
Caratteristiche
- Per operazioni di pulizia quotidiane – aspirapolvere con cavo, robusto e allo stesso tempo maneggevole, per la pulizia del cantiere
- Progettato per una maggiore mobilità – le ruote in gomma, le dimensioni ridotte, le maniglie ergonomiche e la barra di spinta opzionale rendono l'aspiratore più facile da spostare dal furgone e all'interno del cantiere
- Pulizia del filtro: il pulitore del filtro a pulsante aiuta a rimuovere la polvere e gli intasamenti per mantenere alte le prestazioni di aspirazione e accelerare le operazioni di pulizia
- Contenitore per accessori (opzionale) montabile sull'utensile – tubi, cavi e ugelli a portata di mano, per ridurre i tempi di preparazione (disponibile separatamente)
- Meno polvere per una maggiore sicurezza - contribuisce a ridurre la dannosa esposizione quotidiana alla polvere e ad aumentare la visibilità per cantieri più sicuri
Applicazioni
- Aspirazione a umido e a secco di polvere da costruzione, trucioli di legno e altri detriti di cantiere
- Pulizia di ampie superfici di pavimento – utilizzando l'ugello extra-grande per pavimenti (opzionale) offre una soluzione molto più veloce rispetto allo scopare
- Aspirapolvere di classe M - per aspirare il 99,9% della polvere con granulometria inferiore a due micron