Aspiratore per polvere a batteria Classe L VC 4LX-22 T8
Nuovo prodottoArticolo #r21372198
Aspiratore per polvere compatto e potente a batteria, con zaino opzionale per il collegamento con utensili elettrici e per le pulizie di cantiere (umido e secco), con serbatoio da 8 litri
- Vuoto max.: 17 kPA
- Capacità contenitore: 8 l
- Classe di polvere: L
Condividi
Caratteristiche
- Potente ma compatto: abbina il nostro aspirapolvere cordless più potente ai tuoi utensili elettrici per ridurre la polvere, aumentare la sicurezza e pulire i tuoi cantieri in modo più efficiente
- Costruito per essere flessibile – con un'impronta compatta, il nostro vuoto può essere usato con cinghie opzionali per una maggiore mobilità
- Struttura modulare: stacca semplicemente il piano aspirante del tuo VC 4LX-22 e collega un serbatoio più grande per ampliare la capacità di stoccaggio a piacimento
- Pulizia automatica del filtro: aiuta a garantire sempre le massime performance di aspirazione, rimuovendo la polvere dal filtro per ridurre le interruzioni durante il lavoro
- Auto-start opzionale disponibile: comando on/off dell'aspirazione tramite telecomando bluetooth®
Applicazioni
- Aspirazione a umido e a secco di polvere edile, estrazione di polvere/trucioli di legno e detriti di calcestruzzo derivanti da perforazione/rottura
- Il grande contenitore opzionale con ruote e barra di spinta consente la smerigliatura del calcestruzzo, l'estrazione a umido, la perforazione a diamante a secco, la levigatura e la molatura/il taglio/il taglio leggero
- Aspirapolvere di classe L - per aspirare il 99% della polvere con granulometria inferiore a due micron