Aspiratore per polvere Classe L VC 20L-X
Nuovo prodottoArticolo #r21748816
Aspiratore per polvere potente per il collegamento con utensili elettrici e per le pulizie di cantiere (umido e secco), con serbatoio da 15 litri
- Flusso d'aria motore singolo: 74 l/s
- Flusso d'aria all'estremità del tubo: 39 l/s
- Vuoto max.: 24.5 kPA
Condividi
Caratteristiche
- Robusto aspirapolvere a umido/a secco – progettato per l'aspirazione della polvere e le pulizie nelle condizioni di cantiere più impegnative
- Progettato pensando all'agilità - compatto e leggero può essere spostato facilmente in tutti i tipi di cantieri edili
- Pulizia automatica del filtro – la pulizia adattabile del filtro mantiene costanti le prestazioni di aspirazione e si attiva solo quando necessario, riducendo il rumore e le interruzioni del lavoro
- Maggiore versatilità – è sufficiente collegare l'aspiratore VC 20L-X a un sistema VC dotato di un sacchetto per la raccolta continua per aumentare la capacità di raccolta, poter sostituire i sacchetti più velocemente e far fronte alle diverse esigenze applicative
- Pratico e maneggevole – mantieni in ordine le tue attrezzature, inclusi gli accessori, con cordini elastici per il tubo flessibile e il cavo di alimentazione e una borsa morbida opzionale per i filtri di ricambio e altro
Applicazioni
- Rimozione della polvere dagli attrezzi di smerigliatura, taglio, perforazione e carotaggio a secco
- Pulizia a secco e ad acqua
- Rimozione della fanghiglia durante le applicazioni per carotaggi a umido
- Aspirapolvere di classe L - per aspirare il 99% della polvere con granulometria inferiore a due micron