Aspiratore per polvere Classe L VC 40L-X
Nuovo prodottoArticolo #r21748819
Aspiratore per polvere potente con grande contenitore e maniglia di spinta per il collegamento con utensili elettrici e per le pulizie di cantiere (umido e secco), con serbatoio da 30 litri.
- Flusso d'aria motore singolo: 74 l/s
- Flusso d'aria all'estremità del tubo: 39 l/s
- Vuoto max.: 24.5 kPA
Condividi
Caratteristiche
- Robusto aspiratore classe L realizzato per lavori edili - maniglione integrato per il trasporto su lunghe distanze e componenti di durata extra, in grado di sopportare le condizioni più difficili in cantiere
- Pneumatici di lunga durata - aiutano a resistere all'acqua, al calore e alle forature quando usati nei cantieri edili
- Pulizia automatica del filtro – la pulizia adattabile del filtro mantiene costanti le prestazioni di aspirazione e si attiva solo quando necessario, riducendo il rumore e le interruzioni del lavoro
- Maggiore versatilità – è sufficiente collegare l'aspiratore VC 40L-X a un sistema VC dotato di un sacchetto per la raccolta continua per aumentare la capacità di raccolta, poter sostituire i sacchetti più velocemente e far fronte alle diverse esigenze applicative
- Facilità di organizzazione e di trasporto: per tenere in ordine l'attrezzatura grazie agli accessori integrati, tra cui una cinghia da cintura per riporre gli attrezzi, corde elastiche per riporre i tubi e i cavi di alimentazione e una borsa morbida opzionale per i filtri di ricambio e altro ancora
Applicazioni
- Rimozione della polvere dagli attrezzi per smerigliatura, taglio, perforazione e carotaggio a secco
- Pulizia a secco e ad acqua
- Rimozione della fanghiglia durante le applicazioni per carotaggi a umido