Sacco continuo per aspiratori classe M VC 40MX-CB
Nuovo prodottoArticolo #r21847465
Aspiratore per polvere potente per il collegamento con utensili elettrici e per le pulizie di cantiere (umido e secco), con sistema a sacco continuo.
- Vuoto max.: 24.5 kPA
- Volume contenitore: 27.3 cm³
- Capacità contenitore: 25 l
Condividi
Caratteristiche
- Aspirapolvere robusto – progettato per l'aspirazione della polvere e le pulizie nelle condizioni di cantiere più impegnative
- Design mobile e robusto – grazie alle grandi ruote e alla barra di spinta è possibile aumentare la durata e la flessibilità in condizioni difficili di cantiere
- Maggiore produttività – la chiusura integrata e la guarnizione con fascetta consentono di cambiare il sacco molto più rapidamente per tempi di fermo minori
- Pulizia automatica del filtro – la pulizia adattabile del filtro mantiene costanti le prestazioni di aspirazione e si attiva solo quando necessario, riducendo il rumore e le interruzioni del lavoro
- Facile smaltimento delle polveri – il sistema a sacco continuo consente di controllare e sostituire rapidamente i sacchi senza rimuovere il piano aspirante, riducendo i tempi di fermo e l'esposizione alle polveri
Applicazioni
- Rimozione della polvere dagli attrezzi per smerigliatura, taglio, perforazione e carotaggio a secco
- Estrattore antipolvere per legno e polvere di sega
- Aspirazione di classe M – per raccogliere il 99,9% della polvere con una granulometria inferiore a due micron