Aspiratore per polvere Classe M VC 20M-X
Nuovo prodottoArticolo #r21959319
Aspiratore per polvere potente per il collegamento con utensili elettrici e per le pulizie di cantiere (umido e secco), con serbatoio da 15 litri – aspiratore certificato ACD.
- Flusso d'aria motore singolo: 74 l/s
- Flusso d'aria all'estremità del tubo: 39 l/s
- Vuoto max.: 24.5 kPA
Condividi
Caratteristiche
- Robusto aspirapolvere a umido/a secco – progettato per l'aspirazione della polvere e le pulizie nelle condizioni di cantiere più impegnative
- Progettato pensando all'agilità - compatto e leggero può essere spostato facilmente in tutti i tipi di cantieri edili
- Pulizia automatica del filtro – la pulizia adattabile del filtro mantiene costanti le prestazioni di aspirazione e si attiva solo quando necessario, riducendo il rumore e le interruzioni del lavoro
- Maggiore versatilità – è sufficiente collegare l'aspiratore VC 20M-X ACD a un sistema VC dotato di un sacchetto per la raccolta continua per aumentare la capacità di raccolta, poter sostituire i sacchetti più velocemente e far fronte alle diverse esigenze applicative
- Pratico e maneggevole – mantieni in ordine le tue attrezzature, inclusi gli accessori, con cordini elastici per il tubo flessibile e il cavo di alimentazione e una borsa morbida opzionale per i filtri di ricambio e altro
Applicazioni
- Rimozione della polvere dagli attrezzi per smerigliatura, taglio, perforazione e carotaggio a secco
- Pulizia a secco e ad acqua
- Rimozione della fanghiglia durante le applicazioni per carotaggi a umido
- Certificato ACD – soddisfa i criteri per le apparecchiature e i macchinari a contatto con polveri infiammabili (ACD), per raccogliere le particelle sottili infiammabili o potenzialmente esplosive se a contatto con l'aria (per es. durante la lavorazione del legno o del metallo)
- Aspirazione di classe M – per raccogliere il 99,9% della polvere con una granulometria inferiore a due micron
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso VC 20X-ACD; VC 40X-ACD (05), Sloveno, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Serbo, Norvegese, Croato, Bulgaro, Slovacco, Francese, Tedesco, Lituano, Olandese, Lettone, Polonia, Finlandese, Svedese, Rumeno, Ceco, Arabo, Danese, Portoghese, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 5.9 MB ]