Aspiratore per polvere Classe L VC 60L-X
Nuovo prodottoArticolo #r8949951
Aspiratore per la polvere potente, ideale per il collegamento con utensili elettrici e per le pulizie di cantiere (umido/secco), con serbatoio da 60 litri.
- Vuoto max.: 25.4 kPA
- Volume d'acqua: 48 l
- Capacità contenitore: 60 l
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Aspiratore, VC 60-X o VC 60
Caratteristiche
- Tecnologia a due turbine e potente sistema di pulizia del filtro per prestazioni di aspirazione sempre costanti ed elevate. Per una raccolta intensiva di polvere asciutta e bagnata
- Le zone del filtro vengono pulite alternativamente per offrire un'aspirazione quasi continua
- Serbatoio progettato per facilitare la rimozione di fanghiglia o polvere
- I sensori di livello acqua e i galleggianti proteggono la turbina dall'ingolfamento
- Aspirazione sufficiente a rimuovere la polvere di due attrezzi usandolo con un adattatore con tubo a Y
Applicazioni
- Applicazioni a secco e ad acqua
- Rimozione della polvere prodotta durante le operazioni di perforazione, scanalatura, smerigliatura, taglio e carotaggio a secco
- Rimozione della fanghiglia prodotta dai carotaggi ad acqua e dal taglio con tagliamuri

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.