Anello raccogliacqua DD-WC-S
Nuovo prodottoArticolo #232204
Supporto raccogliacqua per sistemi di carotatura Hilti
- Tipo di accessorio: Sistemi di gestione dell'acqua
- Da utilizzare con: DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
- Informazioni addizionali degli accessori: Anello raccogliacqua per diametri fino a 87 mm
Condividi
Caratteristiche
- Consente una foratura sopratesta pulita
- Raccoglie fino al 100% della fanghiglia
Applicazioni
- Può essere utilizzato con il sistema di gestione dell'acqua WMS 100 o un aspiratore
- Deve essere usato con supporti raccogliacqua
- Deve essere fissato su un telaio per carotatrice