Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-B
Nuovo prodottoArticolo #r4128
Sistema per la rimozione della polvere per scalpellatura del calcestruzzo con demolitori Hilti SDS Max (TE-Y) e TE-S
- Da utilizzare con: TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR
- Aspiratore necessario: Sì
- Adatto per la foratura: No
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche demolitore polvere, rimozione polvere, demolizione polvere o polvere
Caratteristiche
- Soluzione per rottura praticamente senza polvere con i demolitori Hilti SDS Max (TE-Y) e TE-S
- Il nuovo sistema raccoglie fino al 95% di polvere
- Sistema keyless - per un collegamento rapido e semplice dell'attrezzo
- Sistema estremamente resistente e durevole realizzato con speciali materiali morbidi
- Il sistema è compatibile con tutti i perforatori combinati e demolitori Hilti (innesto ad Y e ad S), con gli scalpelli piatti e a punta così come con gli aspiratori
Applicazioni
- Per utilizzo in tutte le opere di scalpellatura e ristrutturazione in ambienti interni
- Il sistema permette di scalpellare con assenza di polvere in ambienti critici - per la salute e il comfort degli operatori e per la pulizia degli ambienti, come ad esempio locali abitati, ospedali, laboratori, linee di produzione, ecc.
- Da utilizzare con i seguenti demolitori: TE 500, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR