Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-Y
Nuovo prodottoArticolo #r6185
Sistema per la rimozione della polvere per la foratura e scalpellatura del calcestruzzo utilizzando perforatori SDS Max (TE-Y) Hilti
- Tipo di attrezzo: Perforatore SDS-Max
- Aspiratore necessario: Sì
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche perforazione polvere, rimozione polvere, perforazione polvere o polvere
Caratteristiche
- Sistema Hilti unico per foratura e scalpellatura praticamente senza polvere utilizzando perforatori SDS Max
- Cantieri più sicuri - riduce in modo significativo il rischio di polveri nell'aria
Applicazioni
- Foratura praticamente senza polvere fino a 300 mm di profondità con punte di diametro 12-52 mm e lunghezza di 520-570 mm
- Scalpellatura praticamente senza polvere con scalpelli di lunghezza 240-500 mm
- Carotaggio praticamente senza polvere con le corone a percussione Hilti di diametro 68-150 mm