Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-D
Nuovo prodottoArticolo #r7930909
Sistema per la rimozione della polvere per foratura di calcestruzzo e muratura con tutti i tipi di perforatore
- Tipo di attrezzo: Perforatore SDS-Max, Perforatore SDS-Plus
- Peso: 0.26 kg
- Gamma di diametri di perforazione a percussione: 5 - 55 mm
Condividi
Caratteristiche
- Sistema Hilti unico per foratura, scalpellatura e carotaggio praticamente senza polvere con perforatori SDS Max e SDS Plus
Applicazioni
- Foratura praticamente senza polvere con punte di diametro 5-55 mm e lunghezza illimitata
- Foratura praticamente senza polvere con punte di diametro 3/16” - 2-1/8” e lunghezza illimitata