Sistema per la rimozione della polvere TE DRS-C
Nuovo prodottoArticolo #r9020844
Sistema per la rimozione della polvere per SDS Plus
- Da utilizzare con: TE 2, TE 2-S, TE 30, TE 30-A36 G02, TE 30-AVR G02, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-A22, TE 6-A22 G04, TE 6-A36 G04, TE 7, TE 7-C
- Peso: 0.45 kg
- Massima profondità di perforazione: 105 mm
Condividi
Caratteristiche
- Foratura e scalpellatura praticamente senza polvere utilizzando perforatori SDS Plus
- Cappe intercambiabili in varie lunghezze per adattarsi al meglio alla punta o scalpello che si sta utilizzando
Applicazioni
- Foratura praticamente senza polvere con punte di diametro 5-28 mm e lunghezza di lavoro 100-200 mm
- Foratura praticamente senza polvere con punte da 3/16" a 1" di diametro e 4 da 7-7/8" di lunghezza
- Scalpellatura praticamente senza polvere con scalpelli di lunghezza 180-250 mm
- Scalpellatura praticamente senza polvere con scalpelli di lunghezza da 7-1/16" a 9-13/16" .