Sistema per la rimozione della polvere TE DRS 4/6
Nuovo prodottoArticolo #r14311843
Sistema di aspirazione incorporato per una comoda raccolta della polvere durante la foratura o la scalpellatura con i perforatori a batteria TE 4-22 e TE 6-22
- Da utilizzare con: TE 4 - 22, TE 6 - 22
- Peso: 1 kg
- Gamma di diametri di perforazione a percussione: 4 - 20 mm
Condividi
Caratteristiche
- Foratura praticamente senza polvere: contribuisce a rendere più sicuri i cantieri e a migliorare la visibilità dell'area di lavoro, rimuovendo fino al 97% delle particelle fini prima che si diffondano nell'aria
- Versatile - adatto per la raccolta della polvere durante la foratura e la scalpellatura, comprese molte punte con fermo e attrezzi di posa per tasselli compatti HDI/HKD (possono essere necessarie teste aspiranti opzionali)
- Personalizzabile: sono disponibili due misure di dust box, in modo da poter scegliere la compattezza o la capacità a seconda del lavoro da svolgere
- Filtro antipolvere di classe M con contenitore durevole
- Foratura a ripetizione più rapida: il sistema per la rimozione della polvere include un calibro di profondità con righello che consente di forare ogni volta alla profondità richiesta.
Applicazioni
- Foratura e scalpellatura praticamente senza polvere con i perforatori a batteria TE 4-22 e TE 6-22
- Omologato per lavori con amianto secondo il TRGS 519 del German Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAUA) (Istituto federale tedesco per la sicurezza e la salute sul lavoro)
- Foratura praticamente priva di polvere, conforme alla normativa OSHA 1926.1153 Tabella 1, con i perforatori a batteria TE 4-22 e TE 6-22 (filtro HEPA incluso di serie)