Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Foratura praticamente senza polvere: contribuisce a rendere più sicuri i cantieri e a migliorare la visibilità dell'area di lavoro, rimuovendo fino al 97% delle particelle fini prima che si diffondano nell'aria
  • Versatile - adatto per la raccolta della polvere durante la foratura e la scalpellatura, comprese molte punte con fermo e attrezzi di posa per tasselli compatti HKI/HKD (possono essere necessarie teste aspiranti opzionali)
  • Foratura a ripetizione più rapida: il sistema per la rimozione della polvere include un calibro di profondità con righello che consente di forare ogni volta alla profondità richiesta.
  • Comfort aumentato – effetto di riduzione delle vibrazioni sul perforatore
  • Versatile - adatto per la raccolta della polvere durante la foratura e la scalpellatura, comprese punte con fermo e attrezzi di posa per tasselli compatti HDI-P (possono essere necessarie teste aspiranti opzionali)
Applicazioni
  • Foratura e scalpellatura praticamente senza polvere con i perforatori a batteria TE 5-22 (profondità massima di foratura 135 mm)
  • Omologato per lavori con amianto secondo il TRGS 519 del German Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAUA) (Istituto federale tedesco per la sicurezza e la salute sul lavoro)
  • Conforme alla Tabella 1 OSHA 1926.1153, foratura praticamente priva di polvere con i perforatori a batteria TE 5-22 (profondità massima di foratura 5-3/8")

Dati Tecnici

Documenti & Video