Raccogliacqua autofissanti
Sistema di raccolta acqua DD-WCS-250 #2159814

Sistema di raccolta acqua autobloccante
- Da utilizzare con: DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
- Informazioni addizionali degli accessori: Sistema di raccolta acqua fino a Ø 250 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 174,91
Dati tecnici
Da utilizzare con
DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
Informazioni addizionali degli accessori
Sistema di raccolta acqua fino a Ø 250 mm
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Non servono supporti addizionali per fissare al muro il sistema di raccolta dell'acqua
- Raccoglie fino all'80% della fanghiglia
Applicazioni
- Tenete il cantiere pulito con il sistema di gestione dell'acqua WMS 100
- Anelli multipli di raccolta disponbili in base al diametro della corona
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.