Serbatoio acqua DWP 15-22
Nuovo prodottoArticolo #r13336051
Serbatoio di alimentazione dell'acqua a batteria per taglio/carotaggio a umido (piattaforma batterie Nuron)
- Tipo di accessorio: Tubi flessibili per fornitura acqua
- Pressione dell'acqua: 600000 Pa
- Livello di potenza sonora delle emissioni (A): 89 dB (A)
Condividi
Caratteristiche
- Fare di più per ogni serbatoio: il flusso d'acqua risponde automaticamente all'apertura e alla chiusura della valvola dell'acqua sull'attrezzo, riducendo in modo significativo gli sprechi d'acqua e le interruzioni per riempire il serbatoio.
- Più facile da trasportare: il manico telescopico e le ruote grandi e robuste rendono questa pompa dell'acqua più facile da spostare in cantiere
- Versatilità unica: progettato per fornire un flusso d'acqua costante, adatto all'uso con tutte le troncatrici e carotatrici Hilti.
- Facile da usare: pannello di controllo a due pulsanti con indicatore di batteria scarica e allarme acustico di mancanza d'acqua
- Sulla piattaforma della batteria Nuron - attrezzi cordless senza compromessi grazie a batterie di più lunga durata e una gamma di servizi per consentirvi di essere produttivi, oggi e domani
Applicazioni
- Fornitura di acqua per il taglio a umido con troncatrici elettriche o a gas
- Fornitura di acqua per il carotaggio a umido con carotatrici manuali o montate su telaio
- Lavori di foratura, taglio e demolizione in cui l'accesso a una fornitura d'acqua continua è limitato
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso DWP 15-22 (01), Cinese, Sloveno, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Serbo, Norvegese, Giapponese, Croato, Bulgaro, Slovacco, Francese, Tedesco, Lituano, Olandese, Lettone, Coreano, Polonia, Finlandese, Svedese, Rumeno, Ceco, Arabo, Danese, Russo, Portoghese, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 5.1 MB ]