IL TUO BUSINESS A PORTATA DI CLICKScopri tutti i vantaggi di registrarsi su Hilti.itScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Trolley UNIVERSAL #2236734
Caratteristiche
  • Trolley molto versatile, con 3 scaffali per trasportare articoli multipli o ingombranti di qualunque tipo fino a 150 kg/330 libbre
  • Design robusto e compatto grazie alla piegabilità unica
  • Ruote estremamente durevoli Solight-ecco® – progettate per resistere ad acqua, calore e forature nei cantieri
  • Livello superiore del trolley universale compatibile con le valigette Sortimo
  • Dimensioni esterne da chiuso (L x W x H): 573 x 224 x 711 mm / 22,5" x 8,8" x 28"
Applicazioni
  • Trasporto di attrezzature edili

Dati Tecnici

Trolley UNIVERSAL #2236734