Staffa MFT-FOX HT L
Nuovo prodottoArticolo #r3202527
Staffa in fibra di vetro orizzontale - grande
- Composizione materiale: Poliammide, EN AW-6063 T66
- Larghezza: 62 mm
- Altezza: 150 mm
Condividi
Caratteristiche
- Soluzione senza ponte termico
- Composto in plastica e alluminio rinforzato in fibra di vetro, per una bassa conduttività termica e prestazioni a forte carico
- Risparmio di manodopera: vite A4 preassemblata per un facile fissaggio dei profili di supporto
- Possibilità di regolazione del profilo di supporto fino a 40 mm
- Molteplici opzioni di fissaggio: installazione con l'aiuto di tasselli, viti o fissaggi diretti (DX) adatti
Applicazioni
- Adatto a edifici a bassa energia
- Adatto per edifici a bassa energia, standard Passivhaus e Minergie
- Sistema monostrato con profili di supporto montati orizzontalmente
- Sistema a doppio layer con profili di sottostruttura montati orizzontalmente e verticalmente