Staffa MFT-FOX VT L
Nuovo prodottoArticolo #r3202537
Staffa in fibra di vetro verticale - grande
- Composizione materiale: Poliammide, EN AW-6063 T66
- Larghezza: 62 mm
- Altezza: 150 mm
Condividi
Caratteristiche
- Soluzione senza ponte termico
- Composto in plastica e alluminio rinforzato in fibra di vetro, per una bassa conduttività termica e prestazioni a forte carico
- Installazione più semplice: aiuta le marcature chiare per semplificare il fissaggio delle mensole e l'allineamento dei binari
- Soluzione di sistema totale: da Hilti si ottengono attrezzi, materiali di consumo e servizi ottimizzati per ogni fase dell'installazione di facciate ventilate
- Diametro del foro 6,5 mm per il fissaggio con elementi DX e viti su calcestruzzo, acciaio e legno
Applicazioni
- Adatto per edifici a bassa energia, standard Passivhaus e Minergie
- Adatto a edifici a bassa energia