Staffa MFT-S2S UI M
Nuovo prodottoArticolo #r6718285
Staffa media a forma di U come parte centrale del sistema di fissaggio metallico S2S
- Composizione materiale: EN AW-6063 T66, Polipropilene (PP)
- Materiale di isolamento: Polipropilene
- Larghezza: 74 mm
Condividi
Caratteristiche
- Soluzione di sistema totale: da Hilti si ottengono attrezzi, materiali di consumo e servizi ottimizzati per ogni fase dell'installazione di facciate ventilate
- Tappetino di isolamento termico preassemblato per una conduttività termica ridotta
- L'isolante polimerico impedisce la corrosione tra alluminio e calcestruzzo
- Supporto tecnico disponibile: contattare il team Hilti locale per consigli specifici sul progetto in merito all'ottimizzazione della struttura di facciata ventilata
- Molteplici opzioni di fissaggio: installazione con l'aiuto di tasselli o viti adatti
Applicazioni
- Staffa a U come parte centrale del sistema di fissaggio metallico S2S, installando facciate ventilate indipendentemente dalle condizioni delle pareti tra le lastre
- Utilizzabile con tutti i tipi di rivestimento per facciata
- Consente un'installazione e un allineamento precisi dei profili S2S
- Fori allungati per consentire la dilatazione dei profili 2S2