Staffa MFT-S2S U M
Nuovo prodottoArticolo #r6718291
Staffa media a forma di U come parte centrale del sistema di fissaggio metallico S2S
- Composizione materiale: EN AW-6063 T66
- Larghezza: 74 mm
- Altezza: 85 mm
Condividi
Caratteristiche
- Range di lunghezze staffa da 75 a 295 mm
- Opzione di fissaggio tassello e vite, tutto in un'unica staffa
- Foro da 11 mm per utilizzo di ancoranti su calcestruzzo e muratura
- Foro da 6,5 mm per utilizzo di viti su acciaio e legno
Applicazioni
- Staffa a U come parte centrale del sistema di fissaggio metallico S2S, installando facciate ventilate indipendentemente dalle condizioni delle pareti tra le lastre
- Utilizzabile con tutti i tipi di rivestimento per facciata
- Consente un'installazione e un allineamento precisi dei profili S2S
- Fori allungati per consentire la dilatazione dei profili 2S2