Caricatore viti SD-M 2
Nuovo prodottoArticolo #2208485
Unità di collegamento ad alimentazione automatica per viti a nastro, per viti di lunghezza 25-51 mm - per applicazioni di finitura interna
- Lunghezza: 193 mm
- Capacità caricatore: 40
- Lunghezza vite - min: 25 mm
Condividi
Caratteristiche
- Senza problemi - incastro e perdite di viti minimi grazie al sistema di alimentazione nastro ottimizzato
- Molto più veloce rispetto alle viti singole – per una maggiore produttività e meno interruzioni dovute alla ricarica
- Progettato per essere facilmente utilizzabile, affidabile e pratico
- Rapido passaggio da viti a nastro a viti singole con un semplice click - non servono utensili
- Il caricatore può essere rimosso e pulito facilmente
Applicazioni
- Fissaggio in serie di pannelli in cartongesso su sottostrutture in legno o metallo con viti a nastro da 25 a 51 mm
- Fissaggio in serie di pannelli in legno su sottostrutture in legno o metallo con viti a nastro da 25 a 51 mm
- Fissaggio in serie di pannelli di rivestimento esterno su sottostrutture in legno o metallo con viti a nastro da 25 a 51 mm
- Compatibile con la punta avvitatore S-SY PH2 102/4" (5) #2131008 e la punta avvitatore S-SY PH2 102/4" (10) #2131009
Dati Tecnici
Documenti
-
- Manuale di istruzioni SD-M 1, Cinese, Sloveno, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Norvegese, Malese, Giapponese, Croato, Bulgaro, Francese, Slovacco, Tedesco, Lituano, Olandese, Lettone, Coreano, Polonia, Finlandese, Svedese, Rumeno, Sardo, Ceco, Arabo, Danese, Tailandese, Portoghese, Russo, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 1.8 MB ]