App. avv. stando in piedi SDT 9
Nuovo prodottoArticolo #2217520
Maniglia verticale ad alte prestazioni utilizzabile con viti a nastro per copertura, per il fissaggio di telai e sovrapposizione laterale
- Capacità caricatore: 25
- Lunghezza vite - min: 19 mm
- Lunghezza vite - max: 40 mm
Condividi
Caratteristiche
- Metodo più veloce, con maggiore produttività per inserire le viti di copertura usando un cacciavite cordless compatibile
- Posizione di lavoro più confortevole, verticale – meno momenti di fermo dovuti alla stanchezza dell'operatore
- Nastro di viti a banda progettato per fornire un funzionamento senza problemi e con inceppamento ridotto.
- Nasello lungo e snello – per facilitare l'accesso a profili profondi e stretti
- L'altezza è regolabile (80-130 cm)
Applicazioni
- Fissaggio di lamiere di metallo da sovrapporre a tetti isolati
- Fissaggio di lamiere per travetti di metallo per solaio in tetti isolati
- Fissaggio di lamiere a sottostrutture in travi di metallo sottili e spesse su tetti isolati
- Fissaggio di elementi di rinforzo sul bordo alle lamiere metalliche su tetti isolati
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso SDT 9, Cinese, Spagnolo, Ungherese, Kazako, Turco, Serbo, Norvegese, Malese, Croato, Giapponese, Bulgaro, Francese, Slovacco, Tedesco, Vietnamita, Lituano, Olandese, Lettone, Coreano, Polonia, Finlandese, Svedese, Rumeno, Sardo, Ceco, Arabo, Danese, Portoghese, Russo, Tailandese, Inglese, Italiano, [ 1022.5 kB ]