Caricatore viti SMD 57
Nuovo prodottoArticolo #2289475
Fissaggio con vite a nastro autoalimentato per viti lunghe 9-57 mm - per cartongesso, pannelli in legno e guaine esterne
- Lunghezza: 180 mm
- Lunghezza vite - min: 9 mm
- Lunghezza vite - max: 57 mm
Condividi
Caratteristiche
- Produttività maggiore - le viti a nastro sono ideali per aumentare la produttività, consentendo alla vostra squadra di agganciare più pannelli in un tempo minore
- Punta metallica - più robusto, di maggior durata e minore manutenzione
- Carico in una sola fase - riduce al minimo il tempo necessario a ricaricare i nastri di viti
- Più facile da regolare - ora con una ruota montata lateralmente a profondità di posa e una guida più larga per la regolazione della lunghezza vite
- Versatile - per questo fissaggio è possibile utilizzare viti a nastro di lunghezza da 9 a 57 mm
Applicazioni
- Aggancio di cartongesso su borchie in metallo o legno
- Installazione di soffitti in cartongesso
- Fissaggio di pannelli in legno a sottostrutture in metallo o legno
- Fissaggio di pannelli rigidi a sottostrutture in metallo o legno
- Fissaggio di guaina esterna a sottostrutture in metallo o legno