HIK-T tassello di isolamento termico
Nuovo prodottoArticolo #r14314182
Ancoraggio termico per il fissaggio non strutturale attraverso pareti in calcestruzzo o muratura isolate esternamente con ponti termici ridotti al minimo
- PROFIS Software: No
Condividi
Caratteristiche
- Risparmio di tempo su ogni punto di fissaggio: il minor numero di passaggi nel processo d'installazione rende HIK-T fino al 40% più veloce rispetto ai tradizionali ancoraggi termici.
- Elevate prestazioni di carico - è consentito uno spostamento verticale extra (fino a 3 mm) quando è progettato per resistere alla pioggia battente
- Elevata tenuta all'acqua: la sigillatura integrata consente di tenere l'acqua fuori dall'isolamento in modo affidabile, senza dover applicare ulteriore silicone all'ancoraggio termico
- Cantiere più sicuro – non serve una pre-foratura del isolamento, riducendo in modo significativo l'esposizione alle particelle trasportate dall'aria
Applicazioni
- Collegamenti non strutturali attraverso l'isolamento esterno, come tendoni, tettoie, tende da sole.