Barra di ancoraggio HAS-U 8.8
Nuovo prodottoArticolo #r9864251
Barra di ancoraggio utilizzabile con ancoranti chimici in fiale e a iniezione (8.8 CS)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Condizioni ambientali: Interno secco
- Materiali di base: Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (forata), Muratura (solida)
Condividi
Caratteristiche
- La testa è contrassegnata per favorire l'identificazione della classe dell'acciaio e della lunghezza della barra anche dopo l'installazione
- Barra di ancoraggio con punta a scalpello da utilizzare con le fiale chimiche HVU2 e per facilitare l'inserimento utilizzando ancoranti chimici a iniezione Hilti HIT
- Ampio range di diametri di barra di ancoraggio (M6-M39)
- Lunghezze personalizzate e diametri addizionali fino a M39 disponibili su richiesta
- Totale assenza di olio e di altri agenti contaminanti per garantire le massime prestazioni con i sistemi di ancoraggio chimico HIT Hilti
Applicazioni
- Fissaggi su calcestruzzo e muratura in abbinamento con i corrispondenti sistemi di ancoraggio chimico Hilti HIT

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.