Vite a T intagliata HBC-C-N
Nuovo prodottoArticolo #r9192452
Viti a T intagliate per carichi di taglio di trazione, perpendicolari e paralleli (carichi 3D)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio zincato a caldo
- Binario di ancoraggio compatibile: HAC-40, HAC-50, HAC-60, HAC-70
- Profilo binario: HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70, Ferro di armatura HAC-V XTS, HAC-V EDGE
Condividi
Caratteristiche
- Viti a T intagliati per un trasferimento affidabile del carico in tutte e tre le dimensioni
- Report ICC-EC ed ETA per carichi longitudinali – offrono dati di prestazioni trasparenti e affidabili
- Valutati per l'utilizzo in strutture resistenti ai terremoti – il report ICC descrive le condizioni per una progettazione antisismica sicura
- Soluzione d'installazione ad alta produttività, alta velocità – senza necessità di foratura o saldatura
- Adattamento universale – è possibile utilizzare le stesse viti a T nei binari di ancoraggio da HAC-40 a HAC-70 per semplificare la logistica e ridurre la possibilità di errori
Applicazioni
- Per l'impiego con binari di ancoraggio da HAC-40 a HAC-70

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.