Rondella morbida X-SW 60 con chiodo
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r62643
Rondella morbida con vite per il fissaggio di membrane impermeabili al calcestruzzo o a superfici in muratura
- Applicazione: Impermeabilizzazione
- Da utilizzare con (attrezzi): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
- Protezione anticorrosione: Zincato <20 µm
Alcuni clienti hanno visualizzato anche rondella morbida, ranella in gomma, rondella isolante, piastrino in plastica o rondella plastica
- Il design della rondella morbida impedisce lo strappo o rottura delle membrane sottili o morbide
- La rondella morbida si adatta alle superfici irregolari
- Rondella morbida da 60 mm – offre un'ampia superficie di supporto per un migliore aggancio di membrane sottili e delicate
- Fissaggio di membrana impermeabile al calcestruzzo o alla muratura
- Fissaggio di lamiera di plastica a calcestruzzo o muratura
- Fissaggio di membrane sottili (fino a 25,4 mm) al calcestruzzo o alla muratura