Punta a gradini TS-BT 5.3-65 S
Nuovo prodottoArticolo #2346083
Punte a gradini per eseguire pre-fori precisi o rimuovere rivestimenti, per prigionieri filettati S-BT avvitabili su acciaio
- Materiali di base: Metallo
- Spessore del materiale di base - min: 6 mm
- Lunghezza: 65 mm
Condividi
Caratteristiche
- Punta a gradini TS-BT - semplifica la realizzazione di fori campione alla profondità corretta per prigionieri filettati avvitabili
- Punta a gradini TS-BT HC - rimuove in modo efficiente i rivestimenti in acciaio intorno al foro predisposto per i prigionieri filettati avvitabili ad alta tensione
Applicazioni
- Esecuzione di fori campione per i fissaggi di prigionieri filettati S-BT per acciaio
- Rimozione di rivestimenti nel fissaggio di prigionieri filettati S-BT ad alta tensione per acciaio