FX 3-ST Strumenti per la preparazione delle superfici
Nuovo prodottoArticolo #r17208973
Strumenti per la preparazione della superficie uniforme e senza scintille, compresa la rimozione della vernice (se necessaria) prima della fusione dei perni filettati
- Materiali di base: Acciaio al carbonio
- Applicazione: Fissaggio su acciaio
- Da utilizzare con (attrezzi): FX 3-A, FX 3-HT, SF 6, SF 6H, SF 8-M
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche carotatore, kit carotaggio, carotaggio, kit carotatrice o carotatrice
Caratteristiche
- Preparazione rapida della superficie: rimozione dell'ossidazione e della vernice o di altri rivestimenti in un unico semplice passaggio
- Non è necessario riverniciare quando si utilizza la guarnizione di tenuta F-BT. Hilti Stud Fusion utilizza le guarnizioni di tenuta invece della lenta e poco pratica post-verniciatura (i perni F-BT-MR richiedono ritocchi sul lato anteriore)
- Non è necessaria una smerigliatrice angolare: preparazione della superficie più sicura e costante, senza scintille, utilizzando solo un trapano avvitatore a batteria
- Design più duraturo per una qualità di fusione e performance più costanti
Applicazioni
- Preparazione della superficie rimuovendo la vernice e altri rivestimenti dall'acciaio prima della fusione dei perni filettati
- Contributo essenziale alle prestazioni di fissaggio