Punta a gradini TX-BT 4.7/7
Nuovo prodottoArticolo #r9358663
Punta a gradini per un'accurata pre-foratura di fori per chiodi X-BT di nuova generazione
- Materiali di base: Acciaio
- Spessore del materiale di base - min: 8 mm
- Diametro foro: 4.7 mm
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche punta a gradino, punta a spalla, scaletta o punta preforo
Caratteristiche
- La punta a gradini garantisce la corretta profondità del foro
Applicazioni
- Pre-foratura accurata di fori per chiodi X-BT di nuova generazione
- Sono disponibili tre diverse lunghezze a seconda della vostra applicazione – 80 mm, 110 mm e 150 mm