Tassello a battere metallico uso intensivo HSL4
Nuovo prodottoArticolo #r11061280
Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per carichi pesanti con certificazioni per applicazioni rilevanti ai fini della sicurezza (acciaio al carbonio, testa esagonale)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa: Testa esagonale
- Certificazioni/Risultati dei test: ETA, Incendio, LABC, Nucleare (NQA-1), Rapporto ICC-ES (calcestruzzo), Sismico
Condividi
Caratteristiche
- Alta tensione e capacità di carico al taglio
- Il meccanismo di espansione controllata permette una successiva espansione
- Opzione 1 ETA per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- ICC-ES/AC 193 per calcestruzzo fessurato e non fessurato e antisismico
- Adatto per carichi dinamici, inclusi carico a fatica, antisismico e antishock
Applicazioni
- Fissaggi pesanti relativi ad applicazioni che necessitano un alto livello di sicurezza o applicazioni dinamiche, comprese le applicazioni in centrali nucleari
- Ancoraggio dove serve un ampio supporto di omologazione o tecnico, per es. macchine, attrezzature pesanti, colonne in acciaio, supporti tubo pesanti, pompe, supporti travi, attrezzature mediche, travi a sbalzo, gru, paranchi per auto, ecc.

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.