Tassello sottosquadro per posa superficiale HSC-IR
Nuovo prodottoArticolo #r1208
Tassello sottosquadro basso (acciaio inox, (filettatura interna) ad alte prestazioni
- Composizione materiale: Acciaio inox, A4
- Configurazione testa: Filettatura interna
- Certificazioni/Risultati dei test: ETA, Incendio
Condividi
Caratteristiche
- Profondità d'inserimento minima per solette in calcestruzzo sottili o dove la profondità di perforazione ammessa è limitata
- Combina elevati carichi di lavoro con ridotte distanze angolari e poco spazio grazie alle forze di espansione molto basse
- L'inserimento sottosquadro facilita un'installazione veloce e affidabile - non è necessario un inserto di posa per la creazione del meccanismo sottosquadro
- L'effetto di calettamento risultante mantiene il tassello fissato anche nel calcestruzzo fessurato sotto carichi d'urto
- Richiede l'esecuzione di un foro cilindrico piano, senza operazione di sottosquadro
Applicazioni
- Fissaggi relativi alla sicurezza a prestazione media, in calcestruzzo fessurato o non fessurato e in ambienti corrosivi, specialmente laddove sia richiesto un inserimento poco profondo e/o una distanza dal bordo ridotta o in presenza di poco spazio
- Esempi sono ringhiere per scale, ringhiere di sicurezza per balconi, tubi sprinkler, condotti aria, sedili, sottostrutture di facciata, barriere per parcheggi ecc.
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.