Tassello a battere metallico HST3 con dado a calotta
Nuovo prodottoArticolo #r14206671
Tassello a battere metallico ad alte prestazioni con dado a calotta per carichi statici e sismici impegnativi su calcestruzzo fessurato (acciaio al carbonio)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa: Testa calotta
- Certificazioni/Risultati dei test: ETA, Incendio
Condividi
Caratteristiche
- Design del tassello ottimizzato, più economico - vasta gamma di profondità di incasso disponibili e bordi flessibili e distanze, che rendono possibili dei design più economici usando piastre di base più piccole e staffe per facciata
- Più rapida e semplice da installare correttamente – fornito preassemblato senza necessità di pulizia del foro (M8-M20) e pronto per il pre-tensionamento automatico con un attrezzo Hilti Adaptive Torque (M8-M16)
- Supporto alla progettazione disponibile – utilizzare PROFIS Engineering Suite per semplificare il design di collegamento acciaio a calcestruzzo o contattare il proprio Hilti Engineering Team per una consulenza su progetti più complessi
- Dado a cupola zincato incluso - dado a cupola durevole (può essere martellato) premontato per contribuire a una finitura più sicura e accattivante dopo aver posizionato l'apparecchio (l'uso di dadi a cupola è coperto da ETA ed è sempre conforme alla norma EAD 33-0232-0601)
Applicazioni
- Tassello a battere in acciaio zincato al carbonio per tutti i fissaggi di sicurezza in calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Adatto per tutti i fissaggi rilevanti ai fini della sicurezza in condizioni di carico antisismico, categoria C1 per elementi non strutturali e categoria C2 per elementi strutturali
- Fissaggio di piastra di base, ringhiere, sistemi di facciata, macchinari o scaffalature al calcestruzzo
- Idoneo per un utilizzo in ambienti interni asciutti
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.