Tassello a battere in acciaio inox HST4-R BW
Nuovo prodottoArticolo #r18476747
Il nostro tassello a espansione cuneiforme più performante per sopportare elevati carichi statici e sismici in calcestruzzo fessurato in interni ed esterni (acciaio inox, rondella grande)
- Composizione materiale: Acciaio inox, A4
- Configurazione testa: Filettato esternamente
- Attrezzi di installazione: Perforatore a batteria TE 30-22, Perforatore a batteria TE 6-22, Avvitatore a impulsi a batteria SIW 4AT-22 ½”, Avvitatore a impulsi a coppia media SIW 6AT-22
Condividi
Caratteristiche
- Prestazioni innovative: i nostri ancoraggi di nuova generazione offrono una migliore capacità di calcestruzzo e carichi di estrazione, consentendo di ottimizzare le dimensioni della piastra di base e l'utilizzo degli ancoraggi e di ottenere un maggior valore dai materiali
- Flessibilità senza limiti: gli ancoraggi possono essere installati in modo sicuro a profondità di posa ridotte per la produttività e a profondità di posa elevate per aumentare le prestazioni, con distanze flessibili tra i bordi e gli interassi
- Installazione più rapida e semplice: installate rapidamente l'intera gamma di ancoraggi con i nostri strumenti compatibili con Adaptive Torque e senza bisogno di pulire il foro
- Più sicuro e affidabile – cono di espansione anti-spin brevettato progettato per eliminare i problemi di rotazione per un'installazione più affidabile dei fissaggi
- Design economico: abbinabile con il software PROFIS Engineering per semplificare la progettazione di connessioni acciaio-calcestruzzo, riducendo i costi del materiale
Applicazioni
- Fissaggio al calcestruzzo di piastre di base, ringhiere, sistemi di facciata e supporti meccanici, elettrici o idraulici
- Fissaggio in calcestruzzo fessurato e non fessurato richiesto per la conformità alle norme edilizie
- Idoneo per resistere sismico azioni e carichi; per una copertura completa dei requisiti di collegamento critici per ETA C1 e C2
- Adatto per uso interno ed esterno asciutto
- Con rondella con testa grande – adatta all'uso in fori fuori misura o asole

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.