HUS3-IQ tassello a scatto avvitabile nel calcestruzzo
Nuovo prodottoArticolo #r18852457
gancio per barra filettata con sistema di collegamento rapido a scatto per fissare installazioni a trapezio al calcestruzzo (acciaio al carbonio, testa a scatto)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio
- Configurazione testa: Testa esagonale, Filetto interno
- Riutilizzabile (e rimovibile): Non possibile
Condividi
Caratteristiche
- Installazioni più rapide – il sistema di collegamento a scatto consente di installare trapezi prefabbricati fino al 50% più velocemente rispetto ai ganci per barra tradizionali
- Facile montaggio – per pre-assemblare e collegare a scatto in un'unica azione l'intero trapezio, riducendo il lavoro sopratesta
- La coppia perfetta – HUS3-IQ per installazioni statiche o HUS3-I per una posa più profonda di fissaggi a punto singolo e applicazioni sismiche C1/C2
- Soluzione completa – combina con i sistemi e gli attrezzi di supporto modulare Hilti per una soluzione integrata, per applicazioni di tubi, ventilazione, sprinkler e elettriche
- Innovativa e sofisticata geometria per consentire migliori caratteristiche di posa
Applicazioni
- Installazioni trapezi con barra filettata M8/M10
- Adatto per operazioni di installazione in serie
- Ganci per barra filettata per tubazioni multiple o singole
- Differenti applicazioni per l'installazione di tubazioni o sistemi di ventilazione
- ETA 10/0005 per fissaggi ridondanti
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.